架装机箱 - 前面板 | nVent SCHROFF
借助丰富的资源设计出完美的产品
我们可配置的产品组合和相关服务旨在简化您的设计过程,缩短上市时间。
使用我们的免费工具,如在线产品配置器、按需本地 CAD 文件、测试报告、证书等,在线设计您自己的产品。没有时间?我们的工程师随时为您待命!
插箱、架装机箱和前面板

插箱和 19 寸机箱
对于非标准板卡和 IEC/IEEE 板卡,可从一系列具有 EMI/EMC 保护功能的产品中任意选择箱体。您可以在背板上安装单块 PCB 或多块板卡。这些产品有成套的或单独的组件,可以是标准的、改装的或利用我们的一系列附件完全定制的。您选择的一切产品均经过认证。

架式机箱
得益于我们的模块化构造、富有吸引力的价格和多种冷却方式,为您提供台式、立式、移动式或 19″ 机箱,充分适应 PCB 板卡或背板应用场景。利用我们的一系列附件定制您的架装机箱!

前面板、插入式装置和面板盒
我们的前面板系列严格符合标准要求,涵盖多种尺寸和不同材料,有的面板带有 EMC 屏蔽功能。快捷实惠的解决方案:既可购买零件自行组装,也可选购包含部分附件的套件。用户可通过专门开孔和丝网印刷进行定制。
特色产品
选配您的前面板
在向导帮助下选择合适的配置,创建满足您需求的前面板。