Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

电气柜 | nVent HOFFMAN

电气柜

保护和连接您的设备和过程系统,保障操作人员的作业安全

nVent HOFFMAN 拥有长达 75 年的工业机箱专业技术积淀,深受客户信赖,提供逾 12,000 款标准产品及定制解决方案,广泛满足几乎所有应用需求。我们生产的所有产品都符合最高的标准,并拥有全球服务和销售支持作为坚强的后盾。

nVent HOFFMAN 是行业领先的系统设计和制造商,致力于安全可靠地保护工业、数据通信、商业建筑和政府应用中的电子控制装置及任务关键型电气系统。我们遍布全球的 3,000 多家经销商组成的销售网络可以帮助您及时获得所需的产品。我们在内部 UL 实验室中设计和测试我们的产品,以确保它们符合严格的质量标准。nVent HOFFMAN 产品符合 UL、NEMA、CSA 和其他国际标准。


Mild Steel Wall-Mount Enclosure.png image

壁挂型机箱

为使您的电气和电子组件易于检修且持久耐用,请将其安放在性能出色、外观时尚的专门保护装置中,以实现最佳的空间利用,发挥其最大功用。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

独立式

针对温和或恶劣环境中的室内外应用所需的大型组件和复杂安装配置,提供行业领先的保护方案。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

断路开关柜

提高安全性,最大限度降低风险。我们为您提供多种经过专门设计、质量过硬的机柜,它们能够减少电气危害,包括电弧闪光事故。

了解更多信息
Junction Box Continuous Hinge With Clamps Type 12

接线盒

从提供基本室内电气保护的低碳钢机柜,到能够防范腐蚀的连续铰链式不锈钢机柜,我们的接线盒适用于几乎所有应用。

了解更多信息
P2K2066 G2 Ind Pkg Closed Modular Enclosure Systems

模块化机柜

为您提供所需的高材料强度和安装灵活性,以便在工业、局域网和电信应用中保护电气和电子设备。

了解更多信息
Commercial Enclosures.png image

商业领域

无论是公共设施接线,还是用于保护继电器、接触器和线缆,我们都能够为您提供所需的商业机柜和电线槽,让您能够在预算内按时完成项目。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

危险场所机柜

我们能够使用防火防爆机柜在 Division 1 或 Zone 1 区域中保护客户的电气控制装置,免除客户的后顾之忧。我们的机柜还可以利用吹扫和增压解决方案,提高控制盘在危险区域中的可靠性。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

电线槽

要获得快速、灵活的供电和控制布线方案,您可以依靠我们的全套组件和附件来精确构建所需的布线体系。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

人机界面 (HMI)

我们拥有丰富的悬臂系统和人机界面 (HMI) 机柜解决方案,它们支持主流制造商的操作界面装置和关键的控制组件。

了解更多信息
PanelShopAutomation.jpg image

盘柜自动化

您可以使用我们的任意一款盘柜车间自动化解决方案,自动执行劳动密集型改造任务,从而弃用以往耗时、昂贵的机柜手动改造方法并大大简化工作。

了解更多信息
2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

附件

功能更齐全、更安全、更便利 – 获得您需要的所有附件,以便于管理和分配电力、充分利用空间以及提高电气安全性。

了解更多信息

 

Play

为客户发明节省时间和金钱的产品

Walker Automation 公司的格雷格•比尔解释了新斜槽如何削减多达 80% 的总安装时间,并且消除了对昂贵的 90 度弯管的需求。