成熟强大的扩展功能
nVent HOFFMAN's Proline G2 模块化机箱设计可耐受工业应用的高载荷及恶劣环境条件,同时也使电气机箱更易于使用和快速布设。
PROLINE G2 通过额定负载更高、承重能力比竞争产品更强的子面板,提高了模块化电气机箱的创新、质量和价值水平。现在您可以在更小的机柜里安装更重的电子设备,节省占地面积。
ProLine G2 提供 12 型、3R 型,并可满足抗震应用需求。

封装、框架和附件
利用 HOFFMAN 的 ProLine G2 模块化平台,您可以订购现成的、预先配置的工业封装解决方案,或者为您独特的应用构建定制的解决方案。

内部组件
ProLine G2 配有一套全面的内部组件,专为支持关键电子设备而设计,提供多种安装选择,包括子面板、机架或网格/导轨系统。

外部组件
ProLine G2 配有一套全面的外部组件,专为持久耐用、易于使用和安装而设计。

台式控制台和专用机箱
现成的 ProLine PC 和金色系列机箱解决方案有助于保护 PC 和键盘。这两种解决方案都适用于多种组件和附件,以适合各种应用。

ProLine G2:更坚固、更快速、更轻松
ProLine G2 提高了模块化机箱的创新水平、质量和价值。该创新解决方案采用混合框架设计,可耐受重载及恶劣环境条件,也更易于使用和快速布设。