柔性母线 | nVent ERIFLEX
实现灵活的电气面板设计和组装
nVent ERIFLEX Flexibar 横截面由多层薄电解铜制成,采用高电阻、自熄性 PVC 或硅酮化合物绝缘。Flexibar 高级绝缘提供了更安全的选择,具有低烟、阻燃和无卤特性。
这些柔性母线可以弯曲、折叠或扭曲。它们具有非常小的弯曲半径,可以实现更短、更紧凑的电源连接,提高美观度并简化安装。
有 7 mm² 至 1200 mm² 和 125 A 至 2800 A 的解决方案可供选择。这些解决方案非常适合以下两者之间的连接:
- 主电源和配电设备
- 变压器和母线槽
- 母线槽和电气机柜
优点:
- 适应性和灵活性,需要较少的安装空间
- 即使是很大的尺寸也容易成形
- 无需购买或安装接线片
- 消除因振动或疲劳导致的连接故障
- 减轻了整个面板系统的重量
nVent ERIFLEX 解决方案专为原始设备制造商和面板制造商使用的低压电源和接地连接而设计。
特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对各类挑战。