Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

人机界面 (HMI) 机箱

几乎适合所有应用的高级 HMI 解决方案

从用于简单紧急停止应用的按钮式机箱,到用于高级控制装置的更复杂机箱和模块化支架臂系统,nVent HOFFMAN 提供了广泛的 HMI 产品选择。这些产品有助于确保您的设备安全且易于访问,同时操作人员可以通过人体工学设计得到保护。

通过我们由 3,000 多家经销商组成的全球网络,迅速获得您所需的优质机箱解决方案。

查看产品

特色产品

Syspend 180-MAX

Syspend 铝制 HMI 机箱

超深按钮式机箱,4 型

超深按钮式机箱,12 型

HMI Sell Sheet.png image

HMI 解决方案应对具有挑战性的卫生环境

对于需要高级 4X 型和 IP69K 防护等级的严苛卫生环境,可依靠 Syspend Sanitary HMI 卫生系统来封装轻量级 HMI 设备(最大 90 lbs)。

立即下载销售表

有即将开展的项目吗?

联系 HOFFMAN 代表以寻求指导,或查找您附近的经销商。

联系代表查找经销商