应对温和至恶劣环境的可靠保护
利用 nVent HOFFMAN 多用途独立机柜,几乎在任何环境下都能保护您的设备平稳运行。可从多种型号、配置、安装选项、尺寸、光洁度和防护等级(包括 NEMA 4、NEMA 4X 和 NEMA 12)中任意选择。我们在全球拥有 3,000 多家经销商组成的销售网络,迅速为您交付所需的即用型或定制型解决方案。
- 可选多种材质:铝材、低碳钢、不锈钢或玻璃钢
- 标准深度范围从 8" 到 36"(20.32 厘米到 91.44 厘米)
- 前开或前后开门的单门至六门机柜。
- 针对非标准需求定制工程服务
低碳钢独立式机柜
HOFFMAN 低碳钢独立式机柜有各种各样的尺寸和防护等级,包括 1 型、12 型、3R 型和 4 型,充分满足您的行业需求。这些机柜可从前门或前后门打开。
不锈钢独立式机柜
HOFFMAN 不锈钢独立式机柜旨在保护您的设备不受天气、冲洗作业及其他恶劣和腐蚀环境的影响。它专为食品和饮料、水/废水处理以及石油天然气行业而设计,材质为 304 型和 316 型不锈钢。它们经过测试满足全球行业标准,并能根据您的规格进行修改或定制。

玻璃纤维独立式机柜
作为一种适用于腐蚀环境的经济型产品,玻璃纤维独立式机柜为需要灵活安装面板和机架的应用场景提供了一种通用型解决方案。玻璃纤维强化型聚酯材料具有极好的耐温性和耐化学性,可进行冲孔、钻孔、锉切或锯切,以便于改装。
白皮书:指定正确的机柜材料
详细了解当今的各种机柜类型,以及如何选择合适的材料保护您的电气设备。