小尺寸机箱 - 嵌入式系统 | nVent SCHROFF
小尺寸解决方案
无论您是为物联网、数字标牌、监控、商业信息终端、机器控制系统、运输还是网络安全而设计小尺寸解决方案,nVent SCHROFF 都可通过定制方案来安置和保护您的小尺寸板。
我们的产品(比如小尺寸机箱)将加快您的产品上市速度。您的工程师只需指定正确的机柜、冷却、外围设备和安装方法。工作完成!
单板解决方案

SCHROFF 的 Interscale 产品系列为您提供应用封装和保护所需的一切:从可定制机箱到组件,从冷却解决方案到附件。Interscale 包含:
- 不需要垫片的 IP30 和 EMC 保护等级联锁拉环式结构
- 易于组装和快速访问内部电子设备
- 尺寸灵活
- 开口、面漆和印刷均可定制
- 组件包括电源、按钮和开关、PCI/PCIe 卡、HDD 支架
- 热解决方案包括风扇套件和获得专利的柔性导热体,以实现行业领先的传导散热
模块化计算机解决方案

SCHROFF 的完整嵌入式 COM 系统包含 COM 模块和载体板,以及与之配套的机箱,可以节省时间和金钱。我们的模块化、可扩展且超灵活的系统包括:
- 接口,如 XMC、现场总线、显示端口等
- 机框的尺寸、设计和开口选择
- 非强制和强制风冷
- 使用可插拔附加模块来实现的广泛现场总线连接
- 可灵活使用 XMC 槽、FPGA 夹层或处理器模块
资源
了解有关 nVent SCHROFF 的可配置单板和模块化 COM 解决方案的更多信息。