户外机架 - 户外机壳 | nVent SCHROFF
户外机架:保护您的关键任务应用,不惧任何恶劣的环境
nVent SCHROFF 户外机架和机柜在户外环境中保护您的敏感电子设备,确保它们平稳、可靠地运行。
从雨雪纷飞到灰尘四起和烈日炙晒,我们的户外机架专为承受一切外界影响而设计。它们甚至足以抵抗蓄意破坏。凭借机柜的抗冲击和防振动能力以及高效的热管理,敏感的电子设备将始终安然无恙,一如既往地可靠运行。我们的户外机柜广泛应用于电信、信号传输、交通管制及测试和测量领域。
产品优势
- 可在整个生命周期内可靠地运行
- 户外机架凭借强大的热保护功能有效延长产品的生命周期,从而降低总拥有成本
- 防雨雪、防灰尘、防蓄意破坏
- 可选单壁、双壁和模块化铝结构
- 可定制的选项包括 IP 防护等级、EMC 屏蔽、抗震和冷却管理
- 持久耐用的防紫外线粉末涂料,实现卓越的防腐蚀保护
热管理能力
SCHROFF 的一体式模块化户外机壳通过以下方面表现出卓越的热管理能力:
- 阻挡 85% 太阳辐射的双壁铝制散热结构
- 空气对流促进冷却,同时保持 IP 防护等级
- 节能的冷却装置保护您的系统和环境不会过热
- 极端条件下可选额外冷却方案,包括风扇、热交换器和空调
特色产品
选配您的户外机壳
结合各种标准组件,创建满足您需求的户外机壳。