Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Card Lok - 传导冷却 - VPX 机箱 | nVent SCHROFF

PCB、拔取和传导冷却组件

无论简单或复杂组件均可定制

nVent 提供多种印刷电路板硬件,包括 Schroff 品牌的 Calmark Card Lok、Birtcher Wedge Lok 或 VPX 机箱。无论是我们的印刷电路板固持、卸出还是传导冷却组件,定制方案始终确保您的应用实现最佳性能。

PCB 固持、卸出和冷却部件

PCB Wedge Lok / Card Lok

在军事、国防及商业航天系统常见的恶劣、强冲击和高振动环境中稳稳固定印刷电路板。除此之外,通过改进印刷电路板和机箱导轨之间的接口,Card Lok 和 Wedge Lok 还有助于从电路板传热到冷壁。

了解更多信息

 

 

PCB 固定件 - 指南

金属固定件采用低成本弹簧作用方式固定印制电路板。它们使用螺钉、铆钉或粘合剂固定到机箱上。固定件为电路板提供冲击和振动保护,并拥有卓越的接地特性。

了解更多信息

 

 

PCB 插拔器

nVent 提供多种 Calmark 插拔器,适用于钣金和冷壁应用场合。这些产品采用金属和塑料材质,便于插入和拔取具有高密度背板互连的印刷电路板。

了解更多信息

 

 

传导冷却组件 - 传热框架

传导冷却组件由传导冷却框架、背板或支撑条、拔取器和楔形夹组成。它们专门适合在对流冷却不可行的恶劣环境中冷却电路板。该组件还可在极高冲击和振动的应用中提供插件模块所需的结构支撑。

了解更多信息

 

 

PCB 附件

附件大多符合 19" IEC/IEEE 技术标准,包括 PCB 手柄、加强筋、板卡编码等。

了解更多信息

特色产品

24 系列

pcb-hardware-serie-280HT.png image

280HT 系列

311tc.gif image

311 系列

PCB 母线

选配您的 PCB Wedge Lok

结合各种标准组件,创建符合需求的 Wedge Lok。

立即配置!