电子机柜 - 19" 机架 | nVent SCHROFF
坚固耐用,可按各种需求定制
SCHROFF 电子机柜品类繁多,包括 19" 架装型、电磁兼容型、加固型、抗地震型。在线配置您自己的机柜或咨询我们的专家!
我们的专业能力
在 nVent,我们明白每种应用都有其特定需求,我们的专家依靠专业技术和能力提供定制解决方案,满足您的具体需求。我们拥有 Varistar(钢框)和 Novastar(铝框)两款电子机柜平台,提供各种配置和附件可选。
室内电子机柜
19 英寸电子机架和机柜
从开放式 19 英寸机架到落地式电子机柜,我们的解决方案品类繁多,可通过选择合适的配置来保护最敏感的用户设备免受外部环境的影响。nVent 提供优质的工程产品,具有定价合理和交货期短等优势。

EMC 机柜
SCHROFF Varistar 电子机柜平台提供了一种创新型解决方案,可分别在 1 GHz 和 3 GHz 频率下产生有效的 60 dB 和 40 dB EMC 屏蔽,以确保电子设备不间断地可靠运行。

加固型机柜
SCHROFF 品牌的 Varistar 电子机柜拥有良好的使用记录,可在极端冲击和振动情况下(抗地震机柜和抗地震机架)发挥可靠的保护性能。Varistar 是理想的加固型机柜平台,可按客户需求定制设计,以满足特定的关键任务要求。
特色产品
选配您的电子机柜?
结合各种标准组件,创建满足您需求的 19" 机架。