Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Power Distribution
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 颜色
  • 搭配
  • 材料
  • 完成
  • 长度
      应用
    • 开关插座
    • 额定电流
    • 深度
        应用
      • 高度
          应用
        • 标称电压
        • 机架单元
        • 计量类型
        筛选器1

        已应用过滤器 1

        查看所有筛选器 (1)

        产品 | 57 个结果213 商品)

        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

        模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
        物料号项目名称Add to Quote action
        基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

        模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
        物料号项目名称Add to Quote action
        基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
        基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
        基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
        基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
        基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
        Sensor for eHandle

        Sensor for eHandle

        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
        物料号项目名称Add to Quote action
        用于 eHandle 的 传感器,门,1xT
        用于 eHandle 的 传感器,门,3xT
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        eHandle

        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
        物料号项目名称Add to Quote action
        eHandle RFID 和键盘
        eHandle RFID
        EA9110.jpg image

        RackPower 干触点电缆

        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
        物料号项目名称Add to Quote action
        干触点电缆
        用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

        用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
        物料号项目名称Add to Quote action
        用于 eHandle 的 电缆线束
        WLock Cable C13/C14 Black

        Secure Dual W-Lock Power Cord

        安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
        物料号项目名称Add to Quote action
        WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
        WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
        WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
        WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
        WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
        WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
        WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
        WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
        WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
        WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
        WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
        WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
        WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
        WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
        WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个
        WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个
        WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
        WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个
        Serial Communication Cable

        Serial Communication Cable

        物料号项目名称Add to Quote action
        RJ45-DB9 Cable
        EA9102.jpg image

        RackPower 单温度传感器

        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
        物料号项目名称Add to Quote action
        单温度传感器
        RackPower 传感器输入集线器

        RackPower 传感器输入集线器

        传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。
        物料号项目名称Add to Quote action
        传感器输入集线器
        EA9105.jpg image

        RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器

        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
        物料号项目名称Add to Quote action
        3x 温度和 1x 湿度传感器
        EA9103.jpg image

        RackPower 单温度和湿度传感器

        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
        物料号项目名称Add to Quote action
        单温度和湿度传感器