PDU Accessories
产品 | 17 个结果38 商品)

Sensor for eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

RackPower 干触点电缆
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
干触点电缆

用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
物料号项目名称Add to Quote action
用于 eHandle 的 电缆线束

Secure Dual W-Lock Power Cord
安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
物料号项目名称Add to Quote action
WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个

RackPower 单温度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度传感器

物料号项目名称Add to Quote action
传感器输入集线器

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
3x 温度和 1x 湿度传感器

RackPower 单温度和湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度和湿度传感器

RackPower 门开关传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
门开关传感器