Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Höjd
      Använd
    • Kapslingsklass
    • Typ
    • Färg
    • Djup
        Använd
      • Rammaterial
      • Handtagstyp
      • Bredd
          Använd
        • Fungerar med
        • Pläteringsmaterial
        • Rackhöjd
            Använd
          • Material
          • Yta
          • Ramfärg
          • Höjd
              Använd
            • Längd
                Använd
              • Låstyp
              • Montage
              • Antal i förpackningen
              • Färgkod
              • Ramfärgkod
              • Pläteringsfärg
              • EMC-skydd
              • Rackbredd
              • Växlande uttag
              • Plätering, färgkod
              • Bredd
                  Använd
                • Strömstyrka
                • Trådstorlek
                • Diameter
                    Använd
                  • Djup
                      Använd
                    • Främre finish
                    • Statisk belastning
                        Använd
                      • Bakre finish
                      • Behandlade kanter
                      • Uppfyller
                      • Matningsspänning
                      • Antal fack
                          Använd
                        • Redundant strömförsörjning
                        • Nominell spänning
                        • Kylmedelsmatning
                        • Statisk belastning
                            Använd
                          • Dynamisk belastning
                          • Dynamisk belastning
                              Använd
                            • Rackenheter
                            • Mätningstyp
                            Filter0

                            Underkategorier

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            Produkter | 297 resultat (2189 artiklar)

                            PH4372.jpg image

                            TR Four Pole Distribution Block, 125 A

                            Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            4-poligt distrib.block med gängade stänger, 125 A
                            PH31562.jpg image

                            SBLT-250 Lug-to-Tunnel Power Terminal

                            Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            Strömterminal, bricka-till-tunnel, 250 A
                            nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

                            Single Pole Distribution Block

                            Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            1-poligt distributionsblock, 250 A IEC, kabelledning, 11 kablar ut, koppar
                            1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 12 kablar ut, koppar
                            1-poligt dist.block, 400 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, koppar
                            1-poligt distributionsblock, 400 A IEC, kabelledning, 11 kablar ut, koppar
                            1-poligt distributionsblock, 80 A IEC, kabelledning, 6 kablar ut, koppar
                            1-poligt dist.block, 250 A IEC, flat ledning, 6 kablar ut, koppar
                            1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 11 kablar ut, koppar
                            1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 800 A IEC, flat ledning, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 6 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 1 000 A IEC, flat ledning, 9 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 500 A IEC, flat ledning, 9 kablar ut, aluminium
                            1-poligt distributionsblock, 125 A IEC, kabelledning, 7 kablar ut, koppar
                            1-poligt distributionsblock, 160 A IEC, kabelledning, 7 kablar ut, koppar
                            1-poligt dist.block, 1 000 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 630 A IEC, 2 kablar, 12 kablar ut, aluminium
                            1-poligt dist.block, 1 250 A IEC, 2 kablar, 9 kablar ut, aluminium
                            1-poligt distributionsblock, 500 A IEC, kabelledning, 6 kablar ut, aluminium
                            1-poligt distributionsblock, 630 A IEC, kabelledning, 9 kablar ut, aluminium
                            PH41616.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp

                            nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus HCBC Clamp, 3.937" x 6.299"
                            FleXbus HCBC Clamp, 4.724" x 7.087"
                            FleXbus HCBC Clamp, 6.299" x 8.661"
                            FleXbus HCBC Clamp, 2.48" x 4.843"
                            FleXbus HCBC Clamp, 3.15" x 5.512"
                            PH40534.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS

                            nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus Foam Barrier FBS, 0.6 gal Max Volume Yield
                            FleXbus Foam Barrier FBS, 0.5 gal Max Volume Yield
                            nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

                            nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

                            nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter is designed for stripping nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation without damaging the conductive multi-wire braid.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus Stripper Cutter
                            PH41597

                            nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 905" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188.23 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 944" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 196.45 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 984" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.6 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 24.55 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 32.74 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 40.92 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 49.10 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 157.48" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 26.01 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 196.85" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 236.22" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 39.02 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 275.59" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 45.42 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 314.96" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 52.03 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 354.33" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 58.42 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 81.84 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 433" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 90.02 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 472" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.21 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 511" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 106.39 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 551" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 114.58 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 590" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 122.76 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 629" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 130.94 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 669" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 139.13 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 708" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.31 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 748" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 155.5 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 16.37 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 787" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 163.68 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 826" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 171.86 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 866" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 180.05 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 108.44 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 11.46 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 114.17 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 119.9 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 125.63 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 131.36 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 137.09 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 142.82 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 17.2 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 22.71 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 34.17 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 39.9 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 45.64 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 51.37 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 393.7" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 65.04 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 71.63 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 84.85 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 91.47 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 98.08 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 104.69 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 111.3 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 117.91 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 124.53 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 78.74" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 13.01 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 131.14 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 137.75 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 144.36 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 150.97 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 157.59 lb
                            FleXbus Conductor, 0,992 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 164.2 lb
                            FleXbus Conductor, 0.992 in², 118.11" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 19.4 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 57.29 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 65.47 lb
                            FleXbus Conductor, 1.24 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 73.66 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.11 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 108 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 117.91 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 127.83 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.67 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,629,92'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 157.59 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,669,29'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 167.5 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 125.22 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,708,66'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 177.42 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,748,03'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.34 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 19.62 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,787,4'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 197.26 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,826,77'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 207.18 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,866,14'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 217.09 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,905,51'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 227.01 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,944,88'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 238.03 lb
                            FleXbus Conductor, 1,488 in² ,984,25'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 246.85 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 29.32 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 87.52 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 100.09 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 112.66 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 170.64 lb
                            FleXbus Conductor, 2,806 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.78 lb
                            FleXbus Conductor, 2,806 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.97 lb
                            FleXbus Conductor, 2,806 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 222.6 lb
                            FleXbus Conductor, 2,806 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 240.24 lb
                            FleXbus Conductor, 2,806 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 255.66 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 34.17 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 51.15 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.34 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 85.32 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 102.29 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 119.49 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 136.47 lb
                            FleXbus Conductor, 2.806 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 153.66 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 28 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 30.86 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 33.72 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 36.59 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 39.45 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 42.32 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 45.18 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 48.05 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 50.91 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 53.78 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 5.51 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 56.64 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 59.51 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 62.37 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 65.24 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 68.1 lb
                            FleXbus Conductor, 0,341 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 70.97 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 8.38 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 11.24 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 13.89 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 16.76 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 19.62 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 22.27 lb
                            FleXbus Conductor, 0.341 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 25.13 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 40.57 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 44.74 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 48.93 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 53.12 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 57.3 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 61.49 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 65.68 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 69.87 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
                            FleXbus Conductor, 1,984 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
                            FleXbus Conductor, 1,984 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 150.31 lb
                            FleXbus Conductor, 1,984 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 162.88 lb
                            FleXbus Conductor, 1,984 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 175.44 lb
                            FleXbus Conductor, 1,984 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 25.13 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 37.48 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 50.04 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 62.61 lb
                            FleXbus Conductor, 1.984 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 75.18 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 8.16 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 82.43 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 86.62 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 90.8 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 94.99 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 99.18 lb
                            FleXbus Conductor, 0,558 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 103.37 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 12.13 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 16.09 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 20.28 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 24.25 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
                            FleXbus Conductor, 0.558 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 36.38 lb
                            FleXbus Conductor, 0.845 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 56.88 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 62.59 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 68.32 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 79.78 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 85.52 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 91.25 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 96.98 lb
                            FleXbus Conductor, 0,845 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 102.71 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 39.24 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 48.94 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 58.86 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.56 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 78.48 lb
                            FleXbus Conductor, 1.488 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 88.18 lb
                            PH41607.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled

                            nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
                            FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
                            FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 640 mm²
                            PH41619.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase

                            nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase
                            PH31563.jpg image

                            SBTT-250 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal

                            Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            Strömterminal, tunnel-till-tunnel, 250 A
                            PH34226.jpg image

                            BD Two Pole Distribution Block, 40 A

                            Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            2-poligt distributionsblock, 40 A, 2 inkommande och 15 utgående kablar
                            PH5235.jpg image

                            ISO-TP Low Voltage Insulators, Metric Thread

                            Low voltage electrical insulator.
                            KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 40 mm, 46 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 50 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 41 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 45 mm, 50 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 100 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 100 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 15 mm, 14 mm sexkantbredd, M4 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 20 mm, 17 mm sexkantbredd, M4 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 20 mm, 17 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 25 mm, 19 mm sexkantbredd, M5 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 25 mm, 19 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M6 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 30 mm, 30 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 50 mm, 50 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M16 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 60 mm, 55 mm sexkantbredd, M8 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 70 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 75 mm, 65 mm sexkantbredd, M10 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 75 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 80 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga
                            Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 80 mm, 65 mm sexkantbredd, M16 gänga