Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Bredd
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Material
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Montage
- Antal i förpackningen
- Färgkod
- Ramfärgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Statisk belastning
- Bakre finish
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Antal fack
- Redundant strömförsörjning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Underkategorier
Produkter | 297 resultat (2189 artiklar)

RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit

LHX+ Display for Control Unit
Terminal consisting of display and 6 keys for local access to controller.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
LHX+ Display for Control Unit

RackChiller Rear Door Control Unit, Passive
Adds coolant flow control functionality to RackChiller Rear Door Passive.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Control Unit, Passive

Varistar CP Base Plinth 300 W
Base plinth for Varistar LHX+ 45 Cooler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H

RackChiller Rear Door Motorized Control Valve
2-way coolant valve with actuator for flow modulation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Motorized Control Valve, Active and Passive

Flexible Hoses for LHX+ / RackChiller In-Row, QD / BSP
Flexible Hoses for LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve
Flexible Hoses for RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve

LHX+ Control Unit
Adds coolant flow control functionality to LHX+.

Leak Detection Package LHX+ / RackChiller In-Row
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

LHX+ Fan Tray

RackChiller In-Row 45 Height Adapter
Ganging kit to be used in combination with the RackChiller In-Row and Varistar or ProLine racks.

TD Compact Four Pole Distribution Block, 40 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distributionsblock, 40 A, 2 inkommande & 11 utgående kablar