Flexibla slangar för LHX+ / RackChiller in-Row, QD / BSP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Flexibla slangar för LHX+ / RackChiller in-Row, QD / BSP
Det flexibla slangpaketet för Varistar LHX+45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 ansluter kylaggregatet till anläggningens vattensystem. De högkvalitativa EPDM-slangarna har utmärkt kemisk stabilitet med typiska vatten- och glykolbaserade kylmedier. Stålarmeringen ger utökad tryckkapacitet med nominellt tryck på 5 bar och minimalt sprängtryck på 20 bar, medan det yttre skiktet skyddar slangarna från mekanisk påfrestning och skador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Flexibla slangar för anslutning av LHX+ 45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 med anläggningens vattenförsörjning och retur
- Par flexibla slangar för anslutning av till- och returanläggning
- Högkvalitativa förstärkta EPDM flexibla slangar
- Nominellt arbetstryck 5 bar, minimalt sprängningstryck > 20 bar.
- Inkluderar 1-tums BSPP platt tätning svivlar i båda ändar
- Finns i längd 4 m eller 6 m.
- Med snabbkopplingar för enkelt byte eller omorganisation av kylare
Specifikationer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.