LHX+-styrenhet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
LHX+-styrenhet
Styrenheten berikar LHX+. Den ansluts till LHX+-givarna och den motoriserade kylmedelsventilen 23130-607. Detta gör det möjligt för kylaren att reglera kylvätskans luftflöde baserat på en börvärde för kylningsluftens (tilluftstemperatur) temperatur. Den ger avancerad fjärrövervakningsfunktionalitet och olika inställningsfunktioner.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Reglering av kylvätskeflödet baserat på börvärdet för kylluftens temperatur (tilluft). Fler kontrollfunktioner med vattenkontrollpaket
- Separat, kompakt 19?-styrenhet utan lösa kablar i den övre skåpsektionen
- Tydligt markerade plug & play-sensoranslutningar
Specifikationer
| Rackhöjd | 2U |
| Produkttyp | Styrenhet |
| Material | Stål |
Försäljningsark
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.