KIT de cablare, DFN61


KIT de cablare, DFN61
Acest kit de conectare gata de utilizat poate fi folosit la conectarea a maximum 6 ventilatoare și 1 termostat, în acest mod facilitând aprovizionarea și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: KIT de cablare pentru conectarea a maxim 6 ventilatoare (DFN) şi a unui termostat/higrostat (ETR/ETF). Termostatul sau higrostatul se poate conecta printr-un terminal separat montat pe o parte.
- Cantitate pachet: 1 set conţine: |- 1 Şină DIN de 15 cm |- 1 L- bloc de conectori |- 1 N- bloc de conectori |- 1 PE- bloc de conectori |- 1 terminal liber |- 1 cablu de alimentare cu ştecher Schuko/UTE, 2,5 m |- 6 bucăţi de cabluri de conectare albastre de 81 cm |- 6 bucăţi de cabluri de conectare negre de 81 cm |- 6 bucăţi de cabluri de împământare galben/verde de 81 cm |- 6 bucăţi de suporturi autocolante pentru cabluri |- 8 şuruburi de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.