Plăci superioare pentru ventilatoare, CFR


Plăci superioare pentru ventilatoare, CFR
Pe această placă superioară pot fi montate până la șase ventilatoare, ceea ce înseamnă că incinta poate fi ventilată incremental, în funcție de numărul de ventilatoare montate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea unei combinaţii de 6 ventilatoare DFN02, sau de plăci de închidere DFC, pentru orificiile neutilizate din partea superioară a dulapului. A se utiliza în combinaţie cu placa de acoperiş ventilat CVR.
- Material: Oţel zincat de 2mm.
- Cerințe montaj: Adăugati panou superior ventilat CVR. Folosiţi ventilatorul DFN02. Găurile nefolosite se închid cu DFC.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 2mm |
Thickness | 14ga |
Material | Oţel Zincat |
Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.