Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Vertical plug-in busbar supports Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Vertical plug-in busbar supports | Putere şi distribuţie, MSVH

These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.