Compartments for plug-in connection | Putere şi distribuţie, MSCP


Compartments for plug-in connection | Putere şi distribuţie, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Livrare: 1 piece with mounting material.
Specificații
Thickness | 0.08in |
Thickness | 2mm |
Finish | Galvanizat |
Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.