Top cover for plug-in compartments | Putere şi distribuţie, MSCH


Top cover for plug-in compartments | Putere şi distribuţie, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Livrare: 1 piece with mounting material.
- Includes mounting hardware
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.