Side-Mount Chiller 14000W
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Side-Mount Chiller 14000W
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Air cooled chiller providing liquid cooling to batteries in Battery Energy Storage Systems
- 14kW Cooling Capacity
- Variable speed components for high efficiency
- Precise fluid temperature control
- Wide ambient temperature range
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.