Panouri frontale simple | Distribuţia energiei electrice, MSMBP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri frontale simple | Distribuţia energiei electrice, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Panou frontal simplu pentru ansambluri modulare. Are o îndoitură superioară şi inferioară pentru a asigura o rigiditate suplimentară.
- Material: Oţel de 1.25 mm.
- Finisaj: Acoperire cu vopsea structurată RAL 7035.
- Livrare: 1 piesă cu material de montaj.
- Cerințe montaj: Se montează pe cadrele de sisteme modulare.
Specificații
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.