Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Front cover profiles Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front cover profiles | Putere şi distribuţie, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.06in
Thickness 1.5mm
Finish Galvanizat
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.