Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

MCSS Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Dulap din oţel inoxidabil cu o uşă versiunea asociabilă, MCSS

Gama de dulapuri industriale combinabile din oţel inoxidabil cu uşă simplă MCSS, cu grad de protecţie IP 55, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de dulapuri este bine adecvată pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecţie.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 1.5mm
Door Thickness 2mm
Door Thickness 14ga
Body Thickness 16ga
Finish Lustruit
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Beneficii
Resurse Videoclip
IP66

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.