Dulapuri industriale modulare din oțel inoxidabil Dulapuri industriale modulare din oțel inoxidabil Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtre Metric | Imperial RestrângereExtindere Aplicații Automatizarea fabricilor şi controlul proceselor (20) Comenzi şi acţionări (20) Medii corozive (20) Medii periculoase (14) Height 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Protection Rating NEMA Type 4X (2) NEMA Type 12 NEMA Type 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Vizualizare toate Vizualizare puțin Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Dulapuri industriale modulare din oțel inoxidabilView All Filters (1) SubcategoriiDulap din oţel inoxidabil cu o uşă versiunea asociabilă, MCSSDetaliiDulap din oţel inoxidabil versiunea asociabilă cu o singură uşă, MCSS-HPDetaliiVersiunea asociabilă uşi duble, MCDSDetaliiDulap cu o uşă versiunea combinabilă din oţel inoxidabil pentru industria petrolului şi a gazelor, MCSS-OGDetalii