Dispozitiv de răcire Vortex pentru temperaturi ridicate, HT
Dispozitiv de răcire Vortex pentru temperaturi ridicate, HT
Acest răcitor pentru temperaturi înalte Vortex HT, cu grad de protecţie IP 66, este uşor de instalat, nu are piese mobile şi nu necesită întreţinere. În plus faţă de răcire, acesta asigură, de asemenea, reducerea umidităţii relative din cofretul pe care este montat. Acest răcitor Vortex este o soluţie ideală pentru a preveni supraîncălzirea în dulap în mediile cu temperaturi de până la 93 °C, de exemplu într-un combinat siderurgic.
Standarde industriale
CE
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Compact, fiabil şi cu cost redus pentru răcire și curăţarea dulapurilor. Produce aer rece de la aerul comprimat, fără componente în mişcare. Montajul uşor printr-un knock-out electric standard face această soluţie potrivită în special pentru a fi instalată chiar şi atunci când dulapurile sunt deja instalate. Pentru o funcţionare continuă Vortex, umiditatea relativă în interiorul dulapului se menţine la 45%, nu se condensează umezeala în interiorul dulapului (dulapul trebuie să fie închis). Potrivit chiar și pentru temperaturi de până la 93 °C, componentele interne pot rezista la aceste temperaturi ridicate. Include un amortizor de zgomot pentru a minimiza zgomotul. Răcitoarele se instalează vertical pentru a menține gradul de protecție.
- Material: Tub Vortex şi protecţie exterioară din oţel inoxidabil.
- Protecție: Depinde de model, până la IP 66 | TYPE 4X.
- Cantitate pachet: Dispozitiv de răcire Vortex cu accesorii de montaj.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.