Kit regulator aer, PLFR


Kit regulator aer, PLFR
Acest regulator pentru presiunea aerului echipat cu indicator de presiune și cu manometru integrat este utilizat la reglarea presiunii aerului comprimat, pentru a mări eficacitatea răcitorului vortex. Acesta filtrează atât condensul, cât și particulele.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Regulator de presiune a aerului şi manometru pentru reglarea presiunii aerului. Filtrează condensul şi particulele (>5µ). Presiunea maximă de admisie 13 bar, temperatura maximă la presiune maximă este de 40 °C. Conexiune 1/4”.
- Livrare: Regulator presiune aer cu manometru şi capcană de apă.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.