Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Compact design LED light Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Lampă LED compactă, TLCL

Această lampă cu LED economică și eficientă energetic poate fi fixată în mai multe moduri, inclusiv direct pe profile de 19” și ajută la efectuarea lucrărilor de întreținere pe teren.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Plastic
Finish Textured
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.