19" Panou 1U, TLCF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Panou 1U, TLCF
Această placă de oțel acoperă spațiul din jurul sistemelor de iluminare TLC și TLCL, atunci când este montată pe profile de 19" și îmbunătățește aspectul estetic al părții frontale a dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Panou metal, a fi folosit împreună cu lămpile TLC/TLCL pentru a acoperi spațiul de o unitate in rack-uri 19”.
- Dimensiuni: 485 x 45 x 6 mm.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.