Barreira de transientes universal, par duplo


Barreira de transientes universal, par duplo
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Barreira transiente universal de projeto compacto, que proporciona proteção para circuitos e transdutores de baixa tensão
- O projeto de base e plugue separados permite substituição do módulo sem o desligamento do circuito
- Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis
- Proteção em modo comum e modo diferencial contra ambas possíveis condições de surto
- Classificação de surto de 20 kA 8/20 μs ideal para fiação exposta
- Permite a proteção de 25 sinais analógicos ou 50 sinais digitais por pé linear (0,3 m) de espaço de trilho DIN
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.