Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor universal, bronze
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor universal, bronze
A linha de grampos de bolota Universal da nVent ERICO é um modo econômico e confiável para conectar hastes de aterramento aos condutores ao longo do seu sistema de aterramento e ligação. Adequado para instalações acima e abaixo do solo, o grampo prende os componentes juntos com ferramentas que estão disponíveis em todos os canteiros de obras.
Agora disponível no tamanho universal, o mais solicitado, você pode levar menos coisas até a obra e fazer muito mais.
Ao escolher seu método preferido de conexão, assegure-se de entrar em contato com a nossa equipe com suas dúvidas técnicas ou necessidades de engenharia.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Para uso com hastes de aterramento de aço cobreado
- Peças listadas pela UL 467 são adequadas para enterramento direto em solo ou concreto
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.