Terminação de Receptor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Terminação de Receptor
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Desempenho melhorado na ponta da lâmina
- Desempenho testado além da IEC® 61400-24
- Desempenho superior durante a vida útil do receptor
- Menos de 12°C (54°F) de aumento de temperatura após o impacto de 225 kA
Especificações
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.