Barramento de aterramento principal para telecomunicações
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barramento de aterramento principal para telecomunicações
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Em conformidade com TIA-607-C e com as recomendações da BICSI®
- Em conformidade com os padrões NEMA®
- Aceita lugs com dois orifícios com orifícios de parafuso de 5/16 pol. ou 7/16 pol. (ferragem não incluída)
- Kits de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações estão disponíveis para estender o comprimento do barramento
Especificações
| Espessura (T) | 1/4" |
| Largura (W) | 4" |
| Espessura (T) | 6.35 mm |
| Largura (W) | 101.6 mm |
| Material | Copper |
Brochura
Referência adicional
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.