Grampo de ligação com correia
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo de ligação com correia
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Grampo ajustável para ligar tubulações aos sistemas de proteção contra raios
Especificações
| Tamanho do condutor, UL | Class 1 - Class 2 (4/0 Max) |
| Material | Copper |
| Acabamento | Tinned |
Brochura
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.