Supressor da entrada de serviço (BC), 320 kA


Supressor da entrada de serviço (BC), 320 kA
The nVent ERICO SES320 BC Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The BC Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations, allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 320 kA per phase surge rating, the SES320 BC is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES320 BC Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC and more. Featuring a NEMA 4X enclosure rating, the B series is also appropriate for use in outdoor applications.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Excelente fixação e baixas classificações de proteção de tensão UL
- Inclui alarme de relé para perda de energia/fase e status da integridade SPD
- Projeto compacto pode ser montado diretamente ao painel ou instalado em espaços pequenos
- Placa opcional de montagem de descarga
- Garantia limitada a 10 anos
- 320 kA 8/20 μs maximum surge rating per phase
- Ground reference monitoring triggers an alarm when N-PE mode exceeds 20 volts
- Digital Surge Counter Utilizing Non-volatile Memory
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.