Supressor da entrada de serviço (B), 320 kA


Supressor da entrada de serviço (B), 320 kA
The nVent ERICO SES320 B Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The B Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 320 kA per phase surge rating, the SES320 B is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES320 B Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, Avac, and more. Featuring a NEMA 4X enclosure rating, the B series is also appropriate for use in outdoor applications.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Classificação máxima de sobretensão de 320 kA 8/20 µs por fase
- Excelente fixação e baixas classificações de proteção de tensão UL
- Inclui alarme de relé para perda de energia/fase e status da integridade SPD
- Projeto compacto pode ser montado diretamente ao painel ou instalado em espaços pequenos
- O monitoramento de referência de aterramento aciona um alarme quando o modo N-PE supera 20 volts
- Placa opcional de montagem de descarga
- Garantia limitada a cinco anos
Especificações
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.