Broca para trilho de alma oca SB/SBL


Broca para trilho de alma oca SB/SBL
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Projetado para ser usado em aplicações de perfuração de alta velocidade
- Suporta aproximadamente 40 usos
- Pode ser retificado para uso futuro
- Desenvolvido especificamente para aço de trilhos
- Brocas Weldon de 3/4 pol. (19 mm)
- Proporciona menor tempo de perfuração
- A alta durabilidade proporciona uma maior vida útil
Especificações
Material | High-Speed Steel |
Acabamento | TIALN Coating |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.