Broca para trilho de alto desempenho e alma oca SBPM/SBPML, metal em pó
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Broca para trilho de alto desempenho e alma oca SBPM/SBPML, metal em pó
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Projetado para ser usado em aplicações de perfuração de alta velocidade
- Suporta aproximadamente 100 usos
- As brocas podem ser retificadas aproximadamente cinco vezes
- Brocas Weldon de 3/4 pol. (19 mm)
- Pode ser usado em todos os tipos de trilho
- Desenvolvido especificamente para aço de trilhos
- Proporciona menor tempo de perfuração
- A alta durabilidade proporciona uma maior vida útil
Especificações
| Material | High-Speed Steel |
| Acabamento | TIALN Multi-Layer Coating |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.