Protetor de transmissor remoto
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Protetor de transmissor remoto
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Proteção em três estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínima tensão residual de surtos chegando aos equipamentos sensíveis
- A instalação flexível permite que o gabinete seja instalado "sem saída", "configurado em "T" ou em linha
- Otimizado para proteção de circuitos industriais de 2 fios 4-20mA e adequado a locais expostos
- Suporta correntes de linha de até 145mA e protege equipamentos alimentados com 24 V DC
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.