Grampo de aterramento de vergalhão, carga pesada


Grampo de aterramento de vergalhão, carga pesada
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Proporciona dois pontos de conexão a eletrodos encapsulados de concreto (vergalhão) para estados em que a Authority Having Jurisdiction (AHJ) assim exige
- Cumpre com a exigência da norma 2005 NEC® para ligação do vergalhão com o sistema de aterramento
- Adequada para aplicações de enterramento direto
- Construção em liga de bronze de alta resistência
- Fácil de instalar
Especificações
Material | Bronze |
Brochura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.