Conector para junta de trilho, sinalização, estilo lingueta
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Conector para junta de trilho, sinalização, estilo lingueta
Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Fornece resistência elétrica constante
- Resistência superior à corrosão
- Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador
- Equipamento de instalação simples e altamente portátil
- Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos
- Altamente durável
Especificações
| Tipo de trilho | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
| Acabamento | Bare;Tinned |
| Material | Cadmium Bronze;Copper |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.