Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH36969.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Conector para junta de trilho, sinalização, estilo lingueta

Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Tipo de trilho 85 lb to 141 lb T-Rail Sections
Acabamento Bare;Tinned
Material Cadmium Bronze;Copper
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar