Conector de pino, alimentação, terminal olhal soldado


Conector de pino, alimentação, terminal olhal soldado
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Projetado para aplicação na trama do trilho
- Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado
Especificações
Espessura do isolamento | 0.1" |
Espessura do isolamento | 2.4 mm |
Tamanho do condutor | Diâmetro de 14,5 mm |
Acabamento | Electrogalvanized;Tinned;Pregalvanized |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.