Conector de pino, sinalização
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Conector de pino, sinalização
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Projetado para aplicação na trama do trilho
- Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado
- O método de instalação recomendado exige uma ligação 12 pol. (304,8 mm) mais longa do que a barra de emenda
Especificações
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.