Grampo de cerca, dois condutores


Grampo de cerca, dois condutores
The nVent ERICO Fence Clamp, Two Conductors, is designed for grounding and bonding applications on fences, pipes, or pedestals where two separate conductors must be securely connected. This clamp ensures a reliable, high-quality electrical connection for system safety and integrity in various utility and industrial settings. Constructed from corrosion-resistant materials and engineered for durability, it is dependable for establishing effective grounding paths using two conductors.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Aparência anti-furto
- Ferragem em aço inoxidável incluída
- O revestimento de estanho minimiza o risco de corrosão
- Made from high quality copper alloy that minimizes the risk of corrosion while ensuring reliable conductivity
Especificações
Material | Copper Alloy;Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Acabamento | Tinned |
Brochura
Folha de dados
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.