Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

nVent ERICO Intersystem Bonding Termination Bar Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Barra de terminação de fixação interssistema

A terminação de conexão interssistema (IBTB, Intersystem Bonding Termination), parte da linha de produtos de proteção de instalações elétricas da ERICO da nVent foi projetada para cumprir os requisitos da 2008 NEC® Artigo 250.94 “Bonding for Other Systems” (conexão para outros sistemas). O IBTB é montado adjacente à base do medidor ou ao equipamento na entrada de serviço, sendo uma forma conveniente de interconectar e terminar condutores de aterramento de telefone, CATV ou rádio, e de antenas de televisão. O IBTB inclui hardware de montagem em aço inoxidável resistente à corrosão sendo facilmente acessível para conexão e inspeção. O grampo de conexão (6 - 2 AWG, ou 16-35 mm²) permite a instalação fácil do condutor de eletrodo de aterramento em uma extensão contínua, quando possível. A base polimérica e a carcaça são resistentes ao impacto, estabilizadas para raios UV, estando em conformidade com as exigências UL® para desempenho em intempéries.

Ler mais Ler menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar