Condutor isolado para proteção de lâminas de turbina eólica
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Condutor isolado para proteção de lâminas de turbina eólica
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Teste de dobra de isolamento por frio de acordo com a UL® 758
Especificações
| Conductor Type | Smooth Weave |
| Flammability Rating | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
| Temperatura de trabalho | -40 to 105 °C |
| Temperatura de trabalho | -40 to 221 °F |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.