Barramento de aterramento
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barramento de aterramento
A conexão adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre o terreno e o equipamento durante condições de falha e transientes. Esse plano equipotencial fornece um diferencial de tensão próximo de zero e protege indivíduos e equipamentos durante tais eventos. O barramento de aterramento é o produto de conexão mais popular atualmente.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Fornece aterramento conveniente em ponto único e local de conexão
- Os condutores são soldados à barra usando uma conexão exotérmica nVent ERICO Cadweld ou mecanicamente afixados por meio de lugs
- Barras personalizadas podem ser projetadas e fabricadas de acordo com as especificações do cliente
Especificações
| Material | Copper |
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Designação de barramento de aterramento ERICO | |
| A | Configuração |
A: Barramento, Isolantes e suportes
B: Barramento e braçadeiras C: Apenas barramento D: Barramento e isoladores |
| 14 | Espessura (") |
14: 1/4 pol. · 38: 3/8 pol. · 12: 1/2 pol.
|
| 4 | Largura (") | |
| 12 | Comprimento (“) |
Arredondado para a polegada mais próxima, 144 pol. máx.
|
| CC | Padrão do orifício |
Os diagramas representam o padrão de orifício. O número de orifícios depende do comprimento do barramento de aterramento.
|
| T* | Revestimento com estanho | |
| 1T* | Código de cabo ERICO |
1K: Estanho nominal n.º 4 · 1T: Estanho nominal n.º 2
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Comprimento do rabicho (‘) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Vazio caso nenhum
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Referência adicional
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.