Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH20023.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, Estanhado, um condutor

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1.4301)
Acabamento Tinned
Data Copied
Orientação do Condutor (Paralelo ou Perpendicular)
GC064 Seção do condutor (encordoado)
Diâmetro da haste de aterramento, nominal 16mm² 25mm² 35mm² 50mm² 70mm²
Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" Par. Par. Par. Perp. Perp.
Haste de aterramento de 5/8" de aço galvanizado/inoxidável Par. Par. - Perp. Perp.
Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" Par. - - Perp. Perp.
Haste de aterramento de 3/4" de aço galvanizado/inoxidável - - - Perp. -
GC065 Seção do condutor (encordoado)
Diâmetro da haste de aterramento, nominal 16mm² 25mm²-70mm² 95mm² 120mm²
Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" Par. Ambos Ambos Par.
Haste de aterramento de 5/8" de aço galvanizado/inoxidável Par. Ambos Ambos Par.
Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" Par. Ambos Ambos -
Haste de aterramento de 3/4" de aço galvanizado/inoxidável Par. Ambos - -

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar